LED照明

LED照明

LED照明の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部や各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 100 to 240 V AC 100 to 240 V AC DC-DC DC-DC Pyroelectric Infrared Sensor Pyroelectric Infrared Sensor Switches Switches IR Receiver IR Receiver Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor LED Driver LEDDriver Wi-Fi® SoC Wi-Fi® SoC MCU, LED Driver, Op-amp, Wi-Fi® SoC MCU, LED Driver, Op-amp, Wi-Fi® SoC N-ch MOSFET N-chMOSFET N-ch MOSFET N-chMOSFET N-ch MOSFET N-chMOSFET N-ch MOSFET N-chMOSFET PFC Controller PFCController MCU MCU Fuse LED drive circuit Ambient light sensor circuit PFC circuit Active type DC-DC converter circuit Human sensor circuit
PFC回路 アクティブ方式

アクティブ方式のPFC回路例

DC-DCコンバーター回路

フライバック方式のDC-DCコンバーター回路例

フォワード方式のDC-DCコンバーター回路例

LED駆動回路

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例

人感センサー回路

オペアンプを用いた人感センサーの信号増幅回路例

周囲光センサー回路

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例

サブブロック図

PFC回路 アクティブ方式
PFC回路 アクティブ方式

アクティブ方式のPFC回路例

アクティブ方式のPFC回路例
DTMOSⅥシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TOLL TO-247
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 38 57
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.065 0.04
極性 N-ch N-ch
SiC MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 20 20 20 20
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.145 0.182 0.152 0.191
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
DC-DCコンバーター回路
DC-DCコンバーター回路 フライバック方式

フライバック方式のDC-DCコンバーター回路例

フライバック方式のDC-DCコンバーター回路例
DTMOSⅥシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TOLL TO-247
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 38 57
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.065 0.04
極性 N-ch N-ch
SiC MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 20 20 20 20
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.145 0.182 0.152 0.191
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET (30 V / 40 V)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 400 340
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00074 0.00085
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET (80 V)(1)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) TSON Advance TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 86 32 26 34
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.004 0.0084 0.0123 0.019
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET (80 V)(2)
品番
東芝パッケージ名 DPAK(2-7N1S) DPAK(2-7N1S)
VDSS (Max) [V] 80 80
ID (Max) [A] 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
DC-DCコンバーター回路 フォワード方式

フォワード方式のDC-DCコンバーター回路例

フォワード方式のDC-DCコンバーター回路例
DTMOSⅥシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TOLL TO-247
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 38 57
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.065 0.04
極性 N-ch N-ch
SiC MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 20 20 20 20
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.145 0.182 0.152 0.191
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET (30 V / 40 V)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 400 340
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00074 0.00085
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET (80 V)(1)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) TSON Advance TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 86 32 26 34
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.004 0.0084 0.0123 0.019
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET (80 V)(2)
品番
東芝パッケージ名 DPAK(2-7N1S) DPAK(2-7N1S)
VDSS (Max) [V] 80 80
ID (Max) [A] 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
LED駆動回路
LED駆動回路

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例
U-MOSシリーズ MOSFET (30 V / 40 V)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 400 340
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00074 0.00085
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET (80 V)(1)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) TSON Advance TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 86 32 26 34
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.004 0.0084 0.0123 0.019
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET (80 V)(2)
品番
東芝パッケージ名 DPAK(2-7N1S) DPAK(2-7N1S)
VDSS (Max) [V] 80 80
ID (Max) [A] 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch
人感センサー回路
人感センサー回路

オペアンプを用いた人感センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた人感センサーの信号増幅回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4C WCSP4F ESV SMV
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SMV UFV
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
周囲光センサー回路
周囲光センサー回路

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4C WCSP4F ESV SMV
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SMV UFV
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
LDOレギュレーター / TCR3UG
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
LDOレギュレーター / TCR15AG
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
LDOレギュレーター

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • TXZ+TM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます