電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例
ゲートドライバーカプラーを使用したマグネトロン駆動回路例
フライバック型AC-DCコンバーター例
バイポーラートランジスターを使用したメカリレー駆動回路例
バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例
オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例
オペアンプを用いた重量センサーの信号増幅回路例
バイポーラートランジスターを使用したマグネトロン駆動回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-23 (SOT23) | SOT-23 (SOT23) | SOT-323 (USM) |
| VCEO (Max) [V] | -50 | 50 | 50 |
| IC (Max) [A] | -0.2 | 0.2 | 0.15 |
| 極性 | PNP | NPN | NPN |
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | SOT-25 (SMV) | PS-8 | PS-8 |
| VCEO (Q1) (Max) [V] | -30 | 30 | -50 | -30 |
| VCEO (Q2) (Max) [V] | 30 | -30 | 50 | 30 |
| IC (Q1) (Max) [A] | -1.0 | 2 | -0.8 | -2.0 |
| IC (Q2) (Max) [A] | 1.2 | -1.8 | 1 | 2.0 |
| 極性 (Q1) | PNP | NPN | PNP | PNP |
| 極性 (Q2) | NPN | PNP | NPN | NPN |
ゲートドライバーカプラーを使用したマグネトロン駆動回路例
フライバック型AC-DCコンバーター例
バイポーラートランジスターを使用したメカリレー駆動回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-323 (USC) |
| VR (Max) [V] | 80 |
| CT (Typ.) [pF] | 0.5 |
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-23 (SOT23) | SOT-23 (SOT23) | SOT-323 (USM) |
| VCEO (Max) [V] | -50 | 50 | 50 |
| IC (Max) [A] | -0.2 | 0.2 | 0.15 |
| 極性 | PNP | NPN | NPN |
バイポーラートランジスターを使用したLED駆動回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-23 (SOT23) | SOT-23 (SOT23) | SOT-323 (USM) |
| VCEO (Max) [V] | -50 | 50 | 50 |
| IC (Max) [A] | -0.2 | 0.2 | 0.15 |
| 極性 | PNP | NPN | NPN |
オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | DFN4D | DFN4D | DFN4D | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| VOUT [V] | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 5.0 | 1.0 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 1.8 to 5.0 |
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | SOT-353F (UFV) |
| VCC (Max) [V] | 5.5 | 5.5 |
| VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 | +/-2.75 |
オペアンプを用いた重量センサーの信号増幅回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | DFN4D | DFN4D | DFN4D | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| VOUT [V] | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 5.0 | 1.0 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 1.8 to 5.0 |
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | SOT-353F (UFV) |
| VCC (Max) [V] | 5.5 | 5.5 |
| VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 | +/-2.75 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。