本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
MOSFETを用いたダンパー等の小型モーター駆動回路例
Part Number |
TC78H660FNG | |
---|---|---|
VM [V] |
18 |
20 |
IOUT [A] |
1.1 |
2.0 |
Ron(upper and lower sum) (Typ.) [Ω] |
0.8 |
0.48 |
Control Interface | ENABLE / PHASE inputs |
ENABLE / PHASE inputs |
Step |
Full, Half step resolution | ー |
Feature | Motor driving voltage: 2.5 V (Min) | Motor driving voltage: 2.5 V (Min) |
Abnormality detection function | Over heat, Over current, Low voltage | Over heat, Over current, Low voltage |
Package | TSSOP16 | TSSOP16 |
Part Number | TC78B002FNG | TC78B002FTG |
---|---|---|
VM [V] |
18 |
|
IOUT [A] |
1.5 |
|
Drive type |
Single phase full wave drive | |
Features | PWM control Soft switching drive Quick start Hall bias circuit Error detection: Current limit, Thermal shutdown |
|
Package | SSOP16 | WQFN16 |
Series | Group | Function |
---|---|---|
TXZ+™3A Series | M3H Group | Arm® Cortex®-M3, 120 MHz operation, 2.7 to 5.5 V |
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。