冷蔵庫

冷蔵庫

冷蔵庫の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部、AC負荷制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Compressor Compressor Motor Damper Motor Damper Inner Fan Inner Fan AC AC Op-amp Op-amp LDO LDO LED LED Speaker Speaker Key Key LED Driver LEDDriver LED Light LED Light Sensor Sensor Door switch Door switch MCD MCD M M M M Surge absorption Surgeabsorption Heater Heater MOSFET MOSFET MCD MCD Control MCU for Display Panel Control MCUfor Display Panel DC-DC Circuit DC-DCCircuit Compressor MCU CompressorMCU Current Sense Op-amp CurrentSense Op-amp Central and Fan Control MCU Central andFan ControlMCU LDO LDO M M IPD IPD MCD MCD M M Auto Icemaker AutoIcemaker Brushless Brushless Brushless Brushless Stepping Stepping Stepping Stepping LDO LDO Compressor drive circuit MCU power supply circuit Heater control circuit LED driving circuit Sensor input circuit Damper drive circuit Fan drive circuit
MCU電源回路

MCUへの安定した電源供給回路例

コンプレッサー駆動回路

IPDを用いたコンプレッサー等の高電圧モーター駆動回路例

ダンパー駆動回路

MOSFETを用いたダンパー等の小型モーター駆動回路例

ファン駆動回路

MOSFETを用いたファン等の小型モーター駆動回路例

LED駆動回路

MOSFETを用いたインジケータ—等のLED駆動回路例

センサー入力回路

オペアンプを用いたセンサー信号増幅回路例

ヒーター制御回路

トライアック出力カプラーを用いたヒーター制御回路例

サブブロック図

MCU電源回路
MCU電源回路

MCUへの安定した電源供給回路例

MCUへの安定した電源供給回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
TXZ+TM3A シリーズ M3H グループ
TXZ+TM 4A シリーズ M4K グループ / TX04シリーズ M470 グループ / TX03シリーズ M370 グループ
コンプレッサー駆動回路
コンプレッサー駆動回路

IPDを用いたコンプレッサー等の高電圧モーター駆動回路例

IPDを用いたコンプレッサー等の高電圧モーター駆動回路例
TXZ+TM 4A シリーズ M4K グループ / TX04シリーズ M470 グループ / TX03シリーズ M370 グループ
汎用オペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-353 (USV) SOT-25 (SMV)
VCC (Max) [V] 7 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-3.5 +/-2.75
高耐圧IPD
品番
東芝パッケージ名 SSOP30
VBB (Max) [V] 600
VCC (Max) [V] 18
IO (Max) [A] 5.0
ダンパー駆動回路
ダンパー駆動回路

MOSFETを用いたダンパー等の小型モーター駆動回路例

MOSFETを用いたダンパー等の小型モーター駆動回路例
ステッピングモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 P-TSSOP16-0505-0.65-001
VOUT (Max) [V] 18
IOUT (Max) [A] 1.1
VM [V] 2.5 to 15
RON (Typ.) [Ω] 0.8
ブラシ付きDCモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 P-TSSOP16-0505-0.65-001
VOUT (Max) [V] 18
IOUT (Max) [A] 2.0
VM [V] 2.5 to 16
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.48
RON(Large) (Typ.) [Ω]  
単相ブラシレスDCモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-0.65B P-WQFN16-0303-0.50-002
VOUT (Max) [V] 18 18
IOUT (Max) [A] 1.5 1.5
VM [V] 5.5 to 16 5.5 to 16
RON (Typ.) [Ω] 1.6 1.6
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ
ファン駆動回路
ファン駆動回路

MOSFETを用いたファン等の小型モーター駆動回路例

MOSFETを用いたファン等の小型モーター駆動回路例
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F SOT-23F SOT-23F SOT-23F SOT-363F (UF6) SOT-416 (SSM)
VDSS (Max) [V] 30 30 -30 -30 -20 20
ID (Max) [A] 6.0 6.0 -6.0 -4.0 -1.5 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.042 0.056 0.05 0.105   1.1
極性 N-ch N-ch P-ch P-ch P-ch×2 N-ch
ステッピングモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 P-TSSOP16-0505-0.65-001
VOUT (Max) [V] 18
IOUT (Max) [A] 1.1
VM [V] 2.5 to 15
RON (Typ.) [Ω] 0.8
ブラシ付きDCモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 P-TSSOP16-0505-0.65-001
VOUT (Max) [V] 18
IOUT (Max) [A] 2.0
VM [V] 2.5 to 16
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.48
RON(Large) (Typ.) [Ω]  
単相ブラシレスDCモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-0.65B P-WQFN16-0303-0.50-002
VOUT (Max) [V] 18 18
IOUT (Max) [A] 1.5 1.5
VM [V] 5.5 to 16 5.5 to 16
RON (Typ.) [Ω] 1.6 1.6
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ
LED駆動回路
LED駆動回路

MOSFETを用いたインジケータ—等のLED駆動回路例

MOSFETを用いたインジケータ—等のLED駆動回路例
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F SOT-23F SOT-23F SOT-23F SOT-363F (UF6) SOT-416 (SSM)
VDSS (Max) [V] 30 30 -30 -30 -20 20
ID (Max) [A] 6.0 6.0 -6.0 -4.0 -1.5 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.042 0.056 0.05 0.105   1.1
極性 N-ch N-ch P-ch P-ch P-ch×2 N-ch
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ
センサー入力回路
センサー入力回路

オペアンプを用いたセンサー信号増幅回路例

オペアンプを用いたセンサー信号増幅回路例
汎用オペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-353 (USV) SOT-25 (SMV)
VCC (Max) [V] 7 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-3.5 +/-2.75
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ
ヒーター制御回路
ヒーター制御回路

トライアック出力カプラーを用いたヒーター制御回路例

トライアック出力カプラーを用いたヒーター制御回路例
トライアック出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 5pin DIP6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000
Topr [°C] -40 to 100 -40 to 100
TXZ+TM 3A シリーズ M3H グループ

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、TPD4207F 小型コンプレッサーモーター駆動応用回路の応用ブロック図です。
TPD4207F 小型コンプレッサーモーター駆動応用回路
600V/5A定格のインテリジェントパワーデバイスとベクトル制御が可能なマイコンを組み合わせた小型コンプレッサーモーター駆動応用回路例のリファレンスデザインです。保護機能の設定など周辺回路の設計ガイドを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
  • TXZ+TM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます