スマートプラグ

スマートプラグ

スマートプラグの設計では、AC絶縁、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ACスイッチ回路部、電源部、ワイヤレス・キースイッチ部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 AC-DC Converter AC-DCConverter AC Inlet AC Inlet LDO LDO AC Outlet AC Outlet Key Switch Key Switch Wireless Control Wireless Control Power Supply Power Supply Mechanical Relay MechanicalRelay AC Switch AC Switch Wireless Module WirelessModule SBD SBD MCU MCU MOSFET MOSFET TVS TVS TVS TVS LDO LDO Power supply circuit Wireless and key switch input circuit AC switch circuit
ワイヤレス / キースイッチ入力回路

ワイヤレス・キースイッチ部の入力回路例

ACスイッチ回路

メカニカルリレーを使用したACスイッチ部の回路例

フォトリレーを使用したACスイッチ部の回路例

フォトボルタイック出力フォトカプラ—とMOSFETを組み合わせたACスイッチ部の回路例

トライアック出力フォトカプラ—とトライアックを組み合わせたACスイッチ部の回路例

電源回路

電源入力部の回路例

サブブロック図

ワイヤレス / キースイッチ入力回路
ワイヤレス / キースイッチ入力回路

ワイヤレス・キースイッチ部の入力回路例

ワイヤレス・キースイッチ部の入力回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-20 +/-20 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.5 0.5 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.2 0.2 0.12
ACスイッチ回路
メカニカルリレーによるACスイッチ回路

メカニカルリレーを使用したACスイッチ部の回路例

メカニカルリレーを使用したACスイッチ部の回路例
小型機器用途に適したショットキーバリアダイオードです。
品番
東芝パッケージ名 S-FLAT S-FLAT
VRRM (Max) [V] 30 60
VR (Max) [V]    
CT (Typ.) [pF]    
パワーマネジメントなどのスイッチ用途に適し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.5 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.66 0.235
極性 N-ch N-ch
フォトリレーによるACスイッチ回路 (電流 0.3 A未満)

フォトリレーを使用したACスイッチ部の回路例

フォトリレーを使用したACスイッチ部の回路例
フォトMOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトリレーで、メカニカルリレーの置き換えに適しています。
品番
東芝パッケージ名 DIP8
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 2500
ION (Max) [A] 0.6
RON (Max) [Ω] 2
IFT (Max) [mA] 5
IFC (Max) [mA]  
フォトボルタイック出力フォトカプラーとMOSFETによるACスイッチ回路 (電流 0.3 ~ 1 A程度)

フォトボルタイック出力フォトカプラ—とMOSFETを組み合わせたACスイッチ部の回路例

フォトボルタイック出力フォトカプラ—とMOSFETを組み合わせたACスイッチ部の回路例
フォトダイオードアレイと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトカプラーで、MOSFETのゲート駆動に適しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000
ISC (Min) [µA] @ IF = 10 [mA] 12 12
VOC (Min) [V] @ IF = 10 [mA] 7 14
性能指数RonAを30 %低減 (当社DTMOSⅢ製品比)。電源効率を改善し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 DPAK D2PAK
VDSS (Max) [V] 600 600
ID (Max) [A] 8.0 15.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.5 0.19
極性 N-ch N-ch
トライアック出力フォトカプラーとトライアックによるACスイッチ回路 (電流 1 A ~)

トライアック出力フォトカプラ—とトライアックを組み合わせたACスイッチ部の回路例

トライアック出力フォトカプラ—とトライアックを組み合わせたACスイッチ部の回路例
交流スイッチ制御に適したフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 4pin SO6 4pin SO6 4pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750 3750 3750
Topr [°C] -40 to 100 -40 to 100 -40 to 100 -40 to 100
電源回路
電源回路

電源入力部の回路例

電源入力部の回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • S-FLATTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます