脈波検出回路 発光側

光学式脈波センサーに使用するLEDの駆動回路例

Pulse detection circuit (Light emission side)

ラインアップ

バイポーラートランジスター

Part number 2SC6026CT 2SA2154CT
Package CST3 CST3
VCEO [V] 50 -50
IC [mA] 100 -100
VCE(sat) (Max) [V] 0.25 -0.3
Polarity NPN PNP

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ