トランスミッション管理

トランスミッション管理

トランスミッション管理の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部、メカリレー駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 MCU MCU Power Supply PowerSupply Gate Driver Gate Driver High Side Driver High SideDriver Battery (12V) Battery(12V) GND GND Automatic Transmission Control ECU Automatic Transmission Control ECU Oil Pump Control Oil Pump Control Pump Pump GND GND GND GND GND GND ON/OFF Solenoid Valve ON/OFF Solenoid Valve Linear Solenoid Valve Linear Solenoid Valve CAN Line CAN Line Receive (Input) Receive(Input) 5 to 10ch 5 to 10ch Low Side Driver Low Side Driver High Side Driver High Side Driver High Side Driver High Side Driver Current Sense Amplifier Current Sense Amplifier TVS TVS Reverse Battery Protection/ Load Switch Reverse Battery Protection/Load Switch Inverter (for brushless DC motor) Inverter(for brushless DC motor) Mechanical Relay Mechanical Relay M M Low Side Driver Low SideDriver Motor Signal MotorSignal MCU MCU Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit Brushless DC motor drive circuit Mechanical relay drive circuit
ブラシレスDCモーター駆動回路

トランスミッションオイルポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

メカリレー駆動回路

メカリレー方式の負荷スイッチ回路例

サブブロック図

ブラシレスDCモーター駆動回路
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-ch / P-chタイプ)

トランスミッションオイルポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例

トランスミッションオイルポンプ用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40
ID (Max) [A] -40 -100 -90 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0031 0.0083 0.0043
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch
ゲートドライバー(モーター用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP30
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +0.5/-0.5 +1.5/-1
ブラシレスDCモータープリドライバー​
品番
東芝パッケージ名 SSOP24-P-300-0.65A
製品分類 車載用プリドライバー
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40
ID (Max) [A] -40 -100 -90 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0031 0.0083 0.0043
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited  
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
メカリレー駆動回路
メカリレー駆動回路

メカリレー方式の負荷スイッチ回路例

メカリレー方式の負荷スイッチ回路例
アクティブクランプ内蔵MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F SOT-23F
VDSS (Max) [V] 38 38
ID (Max) [A] 2.0 2.0
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.41 0.176
極性 N-ch + Active Clamp Zener N-ch + Active Clamp Zener
ローサイドスイッチ / ハイサイドスイッチ (~1 A)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 PS-8
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] 1.0 0.8
ローサイドスイッチ / ハイサイドスイッチ (1~5 A)
品番
東芝パッケージ名 WSON10 WSON10
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] 6.0 3.0
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • S-TOGLTM およびL-TOGLTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます