メカリレー駆動回路

メカリレー方式の負荷スイッチ回路例

Mechanical relay system

ラインアップ

アクティブクランプ内蔵MOSFET

Part number

SSM3K347R

SSM3K337R

Package

SOT-23F

SOT-23F

VDS(DC) [V]

38

38

ID [A]

2

2

RDS(ON) [mΩ]

@VGS=4.0 V

Typ.

350

161

Max

480

200

Polarity

N-ch

N-ch

ローサイドスイッチ / ハイサイドスイッチ (~1 A)

Function

Low side switch

High side switch

Part number

TPD1044F

TPD1054F

TPD1052F

Package

PS-8 (2.8 x 2.9 mm)

Features

  • Overcurrent / overtemperature protection
  • Active clamp
  • On-resistance: 0.6 Ω
  • Overcurrent / overtemperature protection
  • Active clamp
  • Diagnostic output function
  • On-resistance: 0.8 Ω
  • Overcurrent / overtemperature protection
  • Diagnostic output function
  • On-resistance: 0.8 Ω

ローサイドスイッチ / ハイサイドスイッチ (1~5 A)

Function

Low side switch

High side switch

Part number

TPD1058FA

TPD1055FA

Package

WSON10 (3 x 3 mm)

Features

  • Overcurrent / Overtemperature protection
  • Active clamp
  • Diagnostic output function
  • ON-resistance: 0.1 Ω
  • Overcurrent / Overtemperature protection
  • Diagnostic output function
  • ON-resistance: 0.12 Ω

汎用小信号MOSFET

Part number

SSM3K7002KF

SSM3J168F

SSM3J66MFV

Package

S-Mini

(SOT-346)

S-Mini

(SOT-346)

VESM

(SOT-723)

VDSS [V]

60

-60

-20

ID [A]

0.4

-0.4

-0.8

RDS(ON)

@|VGS|=4.5 V [Ω]

Typ.

1.2

1.4

0.31

Max

1.75

1.9

0.39

Drive voltage [V]

4.5

-4.0

-1.2

Polarity

N-ch

P-ch

P-ch

汎用小信号バイポーラートランジスター

Package

SOT-23F 

USM (SOT-323)

UFM (SOT-323F)* 

S-Mini (SOT-346) 

 

Classification

|VCEO| [V]

|IC| [mA]

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

General purpose

50

150

 

 

2SC4116

2SA1586

2SC2712

2SA1162

50

500

 

 

 

 

2SC3325

2SA1313

Low noise

120

100

 

 

2SC4117

2SA1587

2SC2713

2SA1163

High current

50

1700

 

 

 

2SA2195*

 

 

50

2000

 

TTA501

 

 

 

 

100

2500

TTC501

 

 

 

 

 

小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)

Part number

NPN (BRT)

PNP (BRT)

Package

ES6 (SOT-563)

RN1907FE

RN2907FE

US6 (SOT-363)

RN1901

RN2901

VCEO (Max) [V]

50

-50

IC [mA]

100

-100

TVSダイオード (CAN通信用)

Part number

DF3D18FU

DF3D29FU

DF3D36FU

Package

USM (SOT-323)

VESD [kV] @ISO 10605

±30

±30

±20

VRWM (Max) [V]

12

24

28

Ct (Typ. / Max) [pF]

9 / 10

6.5 / 8

RDYN (Typ.) [Ω]

0.8

1.1

1.5

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ