温水洗浄便座

温水洗浄便座

温水洗浄便座の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 12 V: Motor, Pump, Fan 12 V: Motor, Pump, Fan Up to 5 V: MCU, Sensor, LED, etc. Up to 5 V: MCU, Sensor, LED, etc. AC AC Open/Close Sensor Open/CloseSensor Remote Control Receiver Remote ControlReceiver Flash Flash AC-DC Converter AC-DCConverter DC-DC Converter DC-DCConverter Beep/ Indicator Beep/Indicator Heater Toilet Seat HeaterToilet Seat Water Tap Valve Water TapValve Heater Warm Water HeaterWarm Water Seating Sensor SeatingSensor 12 V 12 V MOSFET /MCD MOSFET/MCD Shower Pump Shower Pump Nozzle Movement NozzleMovement MOSFET /MCD MOSFET/MCD Deodorizing Fan Deodorizing Fan Lid and Seat Open/Close Motor Lid and SeatOpen/Close Motor Drying Air Fan Drying Air Fan Transistor Array Transistor Array MOSFET /MCD MOSFET/MCD MCU MCU Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Flyback type AC-DC converter circuit Heater/Water tap control circuit LED drive circuit Nozzle motor drive circuit Lid and seat open/close brushed DC motor drive circuit Fan motor drive circuit
ファンモーター駆動回路

MCUを用いたファンモーター駆動回路例 / ブラシ付きDCモーター

MCUを用いたファンモーター駆動回路例 / ブラシレスDCモーター

LED駆動回路

MCUを用いたLED駆動回路例

ヒーター・水栓弁制御回路

トライアック出力フォトカプラ—を用いたヒーター・水栓弁制御回路例

便座開閉用ブラシ付きDCモーター駆動回路

Hブリッジを用いたブラシ付きDCモーター駆動回路例

Hブリッジ内蔵MCDを用いたブラシ付きモーター駆動回路例

フライバック型AC-DCコンバーター回路例

フォトカプラーを用いたフィードバックによるフライバック型AC-DCコンバーター回路例

ノズル用モーター駆動回路

トランジスターアレイを用いたノズル用モーター駆動回路例

サブブロック図

ファンモーター駆動回路
ファンモーター駆動回路

MCUを用いたファンモーター駆動回路例 / ブラシ付きDCモーター

MCUを用いたファンモーター駆動回路例 / ブラシ付きDCモーター
汎用オペアンプ
品番
東芝パッケージ名 USV SMV
VCC (Max) [V] 7 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-3.5 +/-2.75
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 VESM ES6
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.8 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.235 0.235
極性 N-ch N-ch×2
ファンモーター駆動回路(MCD使用)

MCUを用いたファンモーター駆動回路例 / ブラシレスDCモーター

MCUを用いたファンモーター駆動回路例 / ブラシレスDCモーター
単相ブラシレスDCモータードライバー(MOSFET内蔵)
品番
東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-0.65B P-WQFN16-0303-0.50-002
VOUT (Max) [V] 18 18
IOUT (Max) [A] 1.5 1.5
VM [V] 5.5 to 16 5.5 to 16
RON (Typ.) [Ω] 1.6 1.6
三相ブラシレスDCモータードライバー(MOSFET内蔵)
品番
東芝パッケージ名 P-WQFN36-0505-0.50-001
VOUT (Max) [V] 40
IOUT (Max) [A] 3
VM [V] 6 to 30
RON (Typ.) [Ω] 0.24
LED駆動回路
LED駆動回路

MCUを用いたLED駆動回路例

MCUを用いたLED駆動回路例
整流ダイオード
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 VESM ES6
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.8 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.235 0.235
極性 N-ch N-ch×2
ヒーター・水栓弁制御回路
ヒーター・水栓弁制御回路

トライアック出力フォトカプラ—を用いたヒーター・水栓弁制御回路例

トライアック出力フォトカプラ—を用いたヒーター・水栓弁制御回路例
トライアック出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 5pin DIP6_black
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000
Topr [°C] -40 to 100 -40 to 100
便座開閉用ブラシ付きDCモーター駆動回路
便座開閉用ブラシ付きDCモーター駆動回路

Hブリッジを用いたブラシ付きDCモーター駆動回路例

Hブリッジを用いたブラシ付きDCモーター駆動回路例
U-MOS シリーズ N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance SOP Advance TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 30 30 30 30 30
ID (Max) [A] 124 134 90 122 76
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0029 0.003 0.0048 0.0029 0.0052
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOS シリーズ P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance
VDSS (Max) [V] -30
ID (Max) [A] -45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.003
極性 P-ch
インテリジェントパワーデバイス(IPD)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 (SON8-P)
VBB (Max) [V]  
VCC (Max) [V]  
IO (Max) [A] +0.5/-0.5
便座開閉用ブラシ付きDCモーター駆動回路 (MCD使用)

Hブリッジ内蔵MCDを用いたブラシ付きモーター駆動回路例

Hブリッジ内蔵MCDを用いたブラシ付きモーター駆動回路例
1ch ブラシ付きDCモータードライバー(MOSFET内蔵)
品番
東芝パッケージ名 P-HSOP8-0405-1.27-002 P-HSOP8-0405-1.27-002
VOUT (Max) [V] 50 50
IOUT (Max) [A] 3.5 3.5
VM [V] 4.5 to 44 4.5 to 44
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.6 0.6
RON(Large) (Typ.) [Ω]    
2ch ブラシ付きDCモータードライバー(MOSFET内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 P-WQFN48-0707-0.50-003 HZIP25-P-1.00F SDIP24-P-300-1.78 P-WQFN48-0707-0.50-003 SDIP24-P-300-1.78
VOUT (Max) [V] 50 50 50 50 50 50
IOUT (Max) [A]            
VM [V] 10 to 47 10 to 47 10 to 47 10 to 47 10 to 47 10 to 47
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.49 0.49 0.49 0.49 0.8 0.8
RON(Large) (Typ.) [Ω] 0.245 0.245 0.245 0.245 0.4 0.4
フライバック型AC-DCコンバーター回路例
フライバック型AC-DCコンバーター回路例

フォトカプラーを用いたフィードバックによるフライバック型AC-DCコンバーター回路例

フォトカプラーを用いたフィードバックによるフライバック型AC-DCコンバーター回路例
トランジスター 出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCEO (Max) [V] 80
Topr [°C] -55 to 125
ノズル用モーター駆動回路
ノズル用モーター駆動回路 (トランジスターアレイ使用)

トランジスターアレイを用いたノズル用モーター駆動回路例

トランジスターアレイを用いたノズル用モーター駆動回路例
トランジスターアレイ
品番
東芝パッケージ名 SOL16 SOP18-P-375-1.27 P-SSOP24-0613-1.00-001
回路数 7 8 4
IOUT (Max) [mA/ch] 500 500 1500

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • M-FLATTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます