クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
| リードフォーミングタイプ (オプション) |
7pin DIP8 | 7pin DIP8(LF1) | 7pin DIP8(LF2) | 7pin DIP8(LF4) | 7pin DIP8(LF5) | |
|---|---|---|
| 東芝コード | 11-10L101 | |
| 実装区分 | 表面実装 | |
| ピン数 | 7 | |
| パッケージ寸法 (mm) |
|
|
| 参考パッド寸法 (mm) |
|
|
| 包装形態 | エンボステープ / マガジン | |
| テーピング名称 | TP1 | |
| 包装数量 | 1500 pcs/リール | |
| テープ幅 (mm) | 16 | |
| テープ寸法 (mm) / リール寸法 (mm) |
|
|
| 包装数量 | 50 pcs/マガジン | |
| マガジン寸法 (mm) |
|
|