クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
東芝コード | 2-6L1A | |
---|---|---|
実装区分 | 表面実装 | |
ピン数 | 8 | |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.9×6.1×1.0 | |
3Dモデル | STEP | |
パッケージ寸法 (mm) |
![]() |
|
参考パッド寸法 (mm) |
![]() |
|
包装形態 | エンボステープ | |
テーピング名称 | TE12L | |
包装数量 | 5000 pcs/リール | |
テープ幅 (mm) | 12 | |
テープ寸法 (mm) / リール寸法 (mm) |
![]() ![]() |
当社半導体パッケージのステップ形式3Dモデルと各種CADソフトウェア上でご使用いただけるJEITA ET-7501 Level3 に準じた参照用のランドパターンをダウンロードいただけます。