クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
| 東芝コード | 2-2K1S | |
|---|---|---|
| パッケージコード | SOT-343 | |
| 実装区分 | 表面実装 | |
| ピン数 | 4 | |
| ハロゲンフリー対応 | 対応品(パッケージ)あります。 ※一部カスタム品など、お客様から要求がある製品は除きます。 ※製品別のハロゲンフリー樹脂品対応/供給状況など、詳細は営業窓口までお問い合わせください。 |
|
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.95 | |
| ランドパターン(2Dモデル) | ||
| 3Dモデル | STEP | |
| パッケージ寸法 (mm) |
|
|
| 参考パッド寸法 (mm) |
|
|
| 包装形態 | エンボステープ | |
| テーピング名称 | TE85L / L | |
| 包装数量 | 3000 pcs/リール | |
| テープ幅 (mm) | 8 | |
| テープ寸法 (mm) / リール寸法 (mm) |
|
|
当社半導体パッケージのステップ形式3Dモデルと各種CADソフトウェア上でご使用いただけるJEITA ET-7501 Level3 に準じた参照用のランドパターンをダウンロードいただけます。