キャンペーン情報
電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
入力電圧 | AC 90 ~ 264 V |
---|---|
出力電圧 | DC 12 V |
出力電力 | 500 W |
回路構成 | 電流連続モードPFC、LLC (ハーフブリッジ) + 同期整流回路、出力Oring回路 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。
※2:CR5000BD上でデータ出力しています。
型番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特長 |
---|---|---|---|
MOSFET |
PFC・1 |
DTMOSVI/650 V/90 mΩ (max) @VGS = 10 V/TO-220SIS |
|
SiCショットキーバリアダイオード |
PFC・1 |
第二世代/650 V/6 A/TO-220-2L |
|
MOSFET |
一次側・2 |
DTMOSIV/600 V/175 mΩ (max) @VGS = 10 V/TO-220SIS |
|
MOSFET |
二次側・4 |
U-MOSIX-H/60 V/1.28 mΩ (max) @VGS = 10 V/SOP Advance |
|
MOSFET |
Oring・3 |
U-MOSIX-H/30 V/0.92 mΩ (max) @VGS = 10 V/SOP Advance |
|
フォトカプラー |
出力電圧フィードバック・1 |
DC入力/トランジスター出力/BVS = 5000 Vrms/DIP4(TLP785F) |