ブラシレスDCモーター用プリドライバーTC78B027FTGのファン駆動用 応用回路

ファンの形状に合わせて、基板をドーナツ型に設計します。ファンモーター駆動用MOSFET、ブラシレスDCモーター用プリドライバーIC TC78B027FTGおよび制御用マイコンを基板上に搭載します。本ボードの回路図、BOMなどを提供します。

ブロック図

特長

  • ファンの形状に合わせて、基板をドーナツ型に設計
  • ファンモーター駆動用MOSFET、ブラシレスDCモーター用プリドライバーIC TC78B027FTGおよび制御用マイコンを基板上に搭載
  • コンパクトな基板サイズ(直径40mm、4層基板)

概要

  • ファンモーター駆動用にMOSFETを6個搭載
  • ファンモーター制御用にブラシレスDCモーター用プリドライバーIC TC78B027FTG を使用
  • PWM生成およびモーター回転数などの制御用にマイコン TMPM373FWDUG を使用
  • ホール素子は、基板の裏面に配置

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
小型・低オン抵抗MOSFET 6 N-ch MOSFET, 30 V, 15 A, 0.0089 Ω@10V, SOT-1220(UDFN6B)
ブラシレスモータードライバーIC 1 3相ブラシレスモータープリドライバー
TX03 1 80MHz Cortex-M3, 128KB Flash, 6KB RAM, LQFP48, 5V

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます