高電圧ブラシレスDCモーターファン駆動用 応用回路

ファンの形状に合わせて、基板をドーナツ型に設計します。ブラシレスDCモーターコントローラーIC TC78B041FNGおよび高電圧モータードライバーIC TPD4204Fを基板上に搭載します。本ボードの回路図、BOMなどを提供します。

ブロック図

特長

  • ファンの形状に合わせて、基板をドーナツ型に設計
  • ブラシレスDCモーターコントローラーIC TC78B041FNGおよび高電圧モータードライバーIC TPD4204Fを基板上に搭載
  • IC内にレギュレーター回路、保護機能、検出機能を内蔵しており、周辺回路設計の省力化が可能

概要

  • ファンモーター制御用にブラシレスDCモーターコントローラーIC TC78B041FNG を使用
  • ファンモーター駆動用に高耐圧3相モータードライバーIC TPD4204Fを使用
  • ホール素子(HU/HV/HW)は、基板の裏面に配置

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ブラシレスモータードライバーIC 1 3 Phases Brushless DC Motor Controller, 18V, 0.002A, UVLO Protection, SSOP30
インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー) 1 600 V/2.5 A 3-phase Brushless DC Motor Driver IC built-in Power Device, SSOP30

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます