クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
本ページでは、M310グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。
サンプルソフトウェアの機能一覧です。
| サンプルソフトウェア 機 能 |
説明 | 対象製品 | |
|---|---|---|---|
| TMPM 311 |
|||
| 24ビットΔΣ型 アナログ/デジタルコンバーター |
DSADC | DSAD変換状態の取得と変換結果の読み出しを行います。 | V |
| 入出力ポート | GPIO | LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 | V |
| 同期式 シリアルインターフェース |
SSP | SSPとUARTのペリフェラルドライバーを使用し、受信したデータをUARTに表示するサンプルソフトウェアです。送受信データが同一の場合はLED2とLED3をONし、不一致の場合はLED0とLED1をONします。 | V |
| 温度センサー | TEMP | 温度センサーと接続されたDSADCのユニットの変換結果をUARTに出力します。 | V |
| 簡易16ビットタイマー | TMR16A | 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。 | V |
| 16ビットタイマー | TMRB | 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。 デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。 |
V |
| シリアルチャネル | SIO/UART | UARTの設定と送信例です。 | V |
| μDMAコントローラー | uDMAC | DMACの設定とメモリー-メモリー間転送の例です。 | V |
| ウオッチドッグタイマー | WDT | ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 | V |
該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。