品番は3文字以上指定して下さい。
About information presented in this cross reference
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
カテゴリから製品を探す
知る/学ぶ
本ページでは、M370グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。
サンプルソフトウェアの機能一覧です。
サンプルソフトウェア 機 能 |
説明 | 対象製品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPM 370 |
TMPM 372 |
TMPM 373 |
TMPM 374 |
TMPM 375 |
TMPM 376 |
TMPM 37A |
|||
アナログ/デジタルコンバーター | ADC | アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 | V | V | V | V | V | V | V |
クロック/モード制御 | CG | NORMALモードとSTOPモードの切り替え例です。 |
V | V | V | V | V | V | V |
エンコーダー入力回路 | ENC | ホイールマウスの回転を検知します。 | V | V | V | V | V | V | |
Flash制御 | FLASH | プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。 | V | V | V | V | V | V | V |
入出力ポート | GPIO | LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 | V | V | V | V | V | V | V |
周波数検知回路 | OFD | クロックがOFD検出周波数帯を超えると、I/O用のリセットを生成する例です。 | V | V | V | V | V | V | V |
モーター制御回路 | PMD | 位相出力を行います。 | V | V | V | V | V | V | V |
シリアルバスインターフェース | SBI | I2Cバスモードの送受信例です。 | V |
V | |||||
シリアルチャネル | SIO/UART | UARTの設定と送信例です。 | V | V | V | V | V | V | V |
16ビットタイマー | TMRB | 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。 デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。 |
V | V | V | V | V | V | V |
電圧検出回路 | VLTD | 電圧が検出電圧より低い場合はハード的にMCUリセットが行われ、ソフトでPORTにHIGHレベルを出力します。 | V | V | V | V | V | V | V |
ウオッチドッグタイマー | WDT | ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 | V | V | V | V | V | V | V |
該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。