クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
電子やホールが価電子帯から伝導帯に遷移するために必要なエネルギーをバンドギャップと言います。通常のSi(シリコン)では1.12eV(エレクトロンボルト)ですが、この値が大きい半導体をワイドバンドギャップ半導体と位置付けています。最近話題のSiC(シリコンカーバイド)やGaN(窒化ガリウム)などが相当します。
下表に物性定数を示します。
ワイドバンドギャップ半導体は格子定数が小さく、原子間の結合力が大きくなります。これにより絶縁破壊強度・熱伝導度などが高くなります。
4H-SiCはバンドギャップが3.26eV、絶縁破壊電界強度はSiの3×105に対し、2.8×106と非常に大きな値になっています。
代表的な半導体材料比較の物性定数
| 項目 | 単位 | Si | 4H-SiC | 6H-SiC | 3C-SiC | GaN | GaAs | ダイヤモンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンドギャップ | eV | 1.12 | 3.26 | 3.02 | 2.23 | 3.39 | 1.43 | 5.47 |
| 電子移動度 μe | cm2/Vs | 1400 | 1000/1200 | 450/100 | 1000 | 900 | 8500 | 2200 |
| 正孔移動度 μh | 600 | 120 | 100 | 50 | 150 | 400 | 1600 | |
絶縁破壊電界強度 Ec |
V/cm | 3.0×105 | 2.8×106 | 3.0×106 | 1.5×106 | 3.3×106 | 4.0×105 | 1.0×107 |
| 熱伝導度 λ | W/cmK | 1.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 20 |
飽和速度 Vsat |
cm/s | 1.0×107 | 2.2×107 | 1.9×107 | 2.7×107 | 2.7x107 | 2.0×107 | 2.7×107 |
誘電率 ε |
11.8 | 9.7/10.2 | 9.7/10.2 | 9.7 | 9.0 | 12.8 | 5.5 |