LDOのPSRRとはなんですか?

PSRRとは

PSRRは、入力電圧 VINに含まれるリップルノイズをLDOが出力する際にどの程度抑制できるかを示す能力です。PSRRが高いほどノイズを抑制する能力が高いことを意味します。PSRRはPower Supply Rejection Ratioの略で、日本語では電源電圧変動除去比と呼ばれます。当社のデータシートでは、リップル圧縮度(Ripple rejection ratio:R.R.)という特性項目で表現していますが、PSRRと同じ意味をもっています。

PSRR

PSRRの定義式

PSRRは下式で定義されます。例えば、VIN Rippleが200mV、VOUT Rippleが0.2mVだとすると、PSRRは60dBとなります。

PSRRの周波数特性

LDOのPSRRには周波数特性があります。そのため、リップルノイズの周波数が異なると圧縮度も異なることに注意が必要です。例えば、同じLDOを使用していても入力電圧を供給するスイッチング・レギュレーターのスイッチング周波数が異なる場合は、スイッチングによって生じたリップルの周波数が異なるため、圧縮度にも差が生じます。LDOのPSRRには周波数特性があることを念頭においてご使用いただくことが重要です。

PSRRが高いLDOの紹介

当社では、PSRRが高い”TCR3RMシリーズ”、”TCR5RGシリーズ”、”TCR5FMシリーズ”などをリリースしております。主な製品仕様は以下の通りです。

シリーズ名 TCR3RMシリーズ TCR5RGシリーズ TCR5FM シリーズ
パッケージ 名称 DFN4C, DFN4F WCSP4F DFN4D
寸法 typ. (mm) 1.0×1.0×0.38 0.645×0.645×0.33 1.0×1.0×0.37
動作範囲 入力電圧 VIN (V) 1.8~5.5 1.8~5.5 1.55~5.5
出力電流 IOUT (mA) 300 500 500
動作温度 Topr (°C) -40~85 -40~85 -40~125
電気的特性
(特に指定のない限り、
Tj=25°C、VIN= 3.3V、VOUT=2.8V)
出力電圧 VOUT (V) 0.9~4.5 0.9~5.0 0.9~5.0
出力電圧精度
VOUT (%)
IOUT=1~500mA
Tj=-40~125°C
±2 ±1.5 ±2.2
バイアス電流
IB(ON) typ. (μA)
IOUT=0mA 7 7 10
スタンバイ電流
IB(OFF) typ. (μA)
VCT=0V 0.1 0.08 0.1
ドロップアウト電圧
VDO typ. (mV)
IOUT=300mA or 500mA 130 150 220
リップル圧縮度
R.R. typ. (dB)
IOUT=10mA, VRipple=200mVp-p, f=1kHz 100 100 91
IOUT=10mA, VRipple=200 mVp-p, f=10kHz 93 93 89
IOUT=10mA, VRipple=200 mVp-p, f=100kHz 68 67 67
IOUT=10mA, VRipple=200 mVp-p, f=1MHz 68 59 59
在庫検索&Web少量購入 Buy Online Buy Online Buy Online

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

製品リスト

アプリケーションノート

e-ラーニング