クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
負荷過渡応答とは
LDOの出力に接続される負荷の状態が急激に変化した際に、LDOの出力電圧が変動した後、規定の出力電圧に戻るという一連の動作のことを意味しています。例えば、負荷が急増した場合、LDOの出力電圧はアンダーシュートした後、規定の出力電圧まで戻ります。一方、負荷が急減した場合、LDOの出力電圧はオーバーシュートした後、規定の出力電圧まで戻ります。
LDOの負荷過渡応答の動作原理
LDOは出力電圧に負のフィードバック (負帰還) をかけることで規定の出力電圧を維持しています。このフィードバックを行っている内部回路の動作速度に限界があるため、フィードバックが追従し始めるまでにタイムラグが生じることが避けられません。このタイムラグが原因で、LDOの負荷電流が急激に変化した際に、瞬間的な電圧変動が発生します。
負荷過渡応答が速いLDOの紹介
当社では、負荷過渡応答が高速な”TCR5FMシリーズ”をリリースしております。主な製品仕様は以下の通りです。
| シリーズ名 | TCR5FM シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | DFN4D | |
| 寸法 typ. (mm) | 1.0×1.0×0.37 | ||
| 動作範囲 | 入力電圧 VIN (V) | 1.55~5.5 | |
| 出力電流 IOUT (mA) | 500 | ||
| 動作温度 Topr (°C) | -40~125 | ||
| 電気的特性 (特に指定のない限り、 Tj=25°C、VIN= 3.3V、VOUT=2.8V) |
出力電圧 VOUT (V) | 0.9~5.0 | |
| 出力電圧精度 VOUT (%) |
IOUT=1~500mA Tj=-40~125°C |
±2.2 | |
| バイアス電流 IB(ON) typ. (μA) |
IOUT=0mA | 10 | |
| スタンバイ電流 IB(OFF) typ. (μA) |
VCT=0V | 0.1 | |
| ドロップアウト電圧 VDO typ. (mV) |
IOUT=500mA | 220 | |
| 負荷過渡応答 ⊿VOUT typ. (mV) |
IOUT=1mA→500mA, tr=1μs | -60 | |
| IOUT=500mA→1mA, tf=1μs | 40 | ||
| IOUT=0mA→100mA, tr=1μs | -75 | ||
| IOUT=100mA→0mA, tf =1μs | 25 | ||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
||
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。