クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
診断機能は、低耐圧IPDが正常時/ 異常時の状態を”H”と”L”の信号でDIAG端子から出力します。
過電流保護動作、過熱保護動作および負荷がオープン(出力端子がハイインピーダンス状態)になったときなどに診断機能が動作します。IPDに入力される信号と診断機能から出力される信号を論理回路等で処理することにより、IPDで発生している異常状態を判断することができます。
| 動作状態 | 入力信号 VIN |
出力電圧 VOUT |
出力段MOSFET の状態 |
診断出力 VDIAG |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常動作 | L | L | オフ | L | - |
| H | H | オン | H | ||
| 負荷ショート/ 地絡状態 (過電流状態) |
L | L | オフ | L | 入力信号と診断出力信号をマイコンや ロジック回路で処理することにより、 負荷ショート/ 過電流状態と過熱状態 の判定が可能。 |
| H | L | オン(電流制限) | L | ||
| 過熱状態 | L | L | オフ | L | |
| H | L | オフ | L | ||
| 負荷オープン/ 断線状態 |
L | H | オフ | H | - |
| H | H | オン | H |