汎用ロジックICの出力電流は何mA流せますか?

汎用ロジックICに流すことが可能な電流値は、データシート(絶対最大定格)に記載されている値から求めることができます。

関連する項目は出力電流 IOUTと電源/GND電流 ICC/IGNDになります。
IOUTは1出力で流せる最大電流、ICC/IGND(またはICC )はIC全体で流すことができる最大電流です。
出力数をnとした場合、ICC/IGND / n ≠IOUTとなる場合がありますので、注意してください。

TC74ACT244FTのデータシートを例に詳しく説明します。
データシートの絶対最大定格の記載は表-1になっています。
IOUTは50 mAですが、ICCは200 mAです。全ての出力端子で均等に電流を流す場合、1出力当たり流すことができる電流は、25 mA(200 mA / 8 出力)となります。
従って、出力電流で規定している50 mAを全ての出力で同時に流すことはできません。

表-1 TC74ACT244FTのデータシート(絶対最大定格)
表-1 TC74ACT244FTのデータシート(絶対最大定格)

各シリーズ代表製品の絶対最大定格(出力電流 IOUT および電源/GND電流 ICC/IGND)比較

使用した代表品種  

汎用ロジックIC :74xx244
ワンゲートロジック(L-MOS:TC7S00、TC7PZ34、それ以外のシリーズはTC7xx125)

表-2の数値は代表製品の値で各シリーズの傾向を示す値となります。(選択するファンクションによって変わる場合があります。)設計するうえでの目安としてお使いください。
なお、スタンダードシリーズは、出力電流 IOUT および電源/GND電流 ICC/IGND の規格はデータシートの規定はありません。

表-2 汎用ロジックICのシリーズ別代表製品の出力電流ならびに電源/GND電流の絶対最大定格比較(注)

項目

記号
(単位)

シリーズ

スタンダード

ハイスピード

アドバンスト

ベリーハイスピード

ローボルテージ

ベリーローボルテージ

CMOS
Logic
ICs

One-
Gate
Logic

CMOS
Logic
ICs

One-Gate Logic

CMOS
Logic
ICs

CMOS
Logic
ICs

CMOS
Logic
ICs

One-
Gate
Logic

CMOS
Logic
ICs

One-
Gate
Logic

CMOS
Logic
ICs

One-
Gate
Logic

TC40
TC45

TC4S
TC4W

TC74HC
TC74HCT

TC7S

TC7W
TC7WT

TC74AC
TC74ACT

74VHC
74VHCT

74VHCV

TC7SH
TC7WH
TC7SET

74LCX

TC7SZ
TC7WZ

TC7PZ

TC74VCX

7UL1G
7UL1T

7UL2G
7UL2T

出力
電流

IOUT
(mA)

ー

ー

±35

±12.5

±35

±50

±25

±50

±25

±50

±50

±50

±50

±25

電源/GND
電流

Icc/IGND
(mA)

ー

ー

±75

±25

±37.5

±200

±75

±100

±50

±100

±50

±100

±100

±50

注: 絶対最大定格は, 瞬時たりとも超えてはならない値であり, 1つの項目も超えてはなりません。
本製品の使用条件(使用温度/電流/電圧など)が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても, 高負荷(高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化など)で連続して使用される場合は, 信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック(取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法)および個別信頼性情報(信頼性試験レポート、推定故障率など)をご確認の上, 適切な信頼性設計をお願いします。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

製品リスト

アプリケーションノート