クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
許容損失は内蔵トランジスターQ と内蔵抵抗 R1 R2で発生する損失 (消費される電力) の合計です。
例として図に示すBRTのオン時の損失を計算します。
BRTはRN1402 ( R1=R2=10kΩ)、入力電圧 VI=10V、コレクター・エミッター間電圧 VCE=0.2V、ベース・エミッター間電圧 Vbe=0.7V、動作時の内蔵トランジスターQの電流増幅率hFE=10で考えます。
各電流を求めます。
IB = ( VI – Vbe ) / R1 = ( 10 – 0.7 ) / 10 = 0.93 mA
IR2 = Vbe / R2 = 0.7 / 10 = 0.07 mA
Ib = IB – IR2 = 0.93 – 0.07 = 0.86 mA
IC = Ib * hFE = 0.86 * 10 = 8.60 mA
R1での損失をPR1、R2での損失をPR2、トランジスターのコレクター・エミッター間の損失をPCE、ベース・エミッター間での損失をPbeとすると、各部での損失は
R1:PR1 = ( VI – Vbe ) * IR1 = ( 10 – 0.7) * 0.93 = 8.65 mW
R2:PR2 = Vbe * IR2 = 0.7 * 0.007 = 0.05 mW
VCE:PCE = VCE * IC = 0.2 * 8.6 = 1.72 mW
Vbe:Pbe = Vbe * Ib = 0.7 * 0.86 = 0.60 mW
従って、BRTでの損失 Pは 以下になります。
P = PR1 + PR2 + PCE + Pbe = 11.02 mW