クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
AC電源のピーク値と電圧変動を考慮し、一般的にはAC100~120Vラインに400V耐圧品、AC200~240Vには600V耐圧品または800V耐圧品を推奨しています。またトライアックカプラーはAC電源が出力端子のT1,T2間に直接印加されますので、AC電源電圧や使用環境に応じて出力端子間距離を確保する必要がでてきますが、その出力端子間距離の要求規定に応じてパッケージを汎用DIP6か小型SO6かを選ぶこともできます。