3相ブラシレスモーター用ゲートドライバーTB9084FTG

汎用性を重視し、車載用途として必要最低限の機能を有したゲートドライバーIC。
3相ブラシレスモーターを使用するボディー系全般、ポンプ、モータージェネレーター向け

<この製品のポイント>

車載機器内で使用されるモーターは増加の一途を辿っており、寿命の長さ、静粛性の高さで比較的優位な3相ブラシレスモーターの伸びが顕著です。当社はこの需要に対応するために製品ラインアップの強化に取り組んでおり、ここでご紹介する「TB9084FTG」はその強化の一環です (表1) 。

表1 当社の車載3相ブラシレスモーター向けゲートドライバーICのラインアップ状況

品番 ステータス パッケージ ゲート
ドライバー
チャージ
ポンプ
電流検出
AMP
リレー
ゲート
ドライバー
SPI 備考
TB9081FG 量産中 LQFP64 ○
(3相)
○
(3倍昇圧)
○
(3ch)
○
(5ch)
○
 
EPS向けとしてフル機能版、ASIL-D相当
TB9083FTG 量産中 QFN48 ○
(3相)
○
(3倍昇圧)
○
(3ch)
○
(3ch)
○
 
TB9081に対して、リレーDr.や基準AMPなどを削減、ASIL-D相当
TB9084FTG 量産中 QFN36 ○
(3相)
○
(3倍昇圧)
○
(1ch)
○
(1ch)
○
 
多岐にわたるアプリをターゲットとしたTB9083のIPで構成するカットダウン版 (ゲートドライバー電流能力削減、セーフティーリレー用ゲートドライバー等を削除) 。
TPD7212F 量産中 QFN32 ○
(3相)
○
(3倍昇圧)
- - - 必要最低限の機能で汎用性の高い製品

以前は「TPD7212F」(必要最低限の機能) と「TB9083FTG」(ASIL-D[注2]に対応した機能) の間において搭載機能の点で大きなギャップがありましたが、TB9084FTGがそこを解消し多種多様なお客様のニーズに応えます。

車載用途として必要最低限の機能を搭載

TB9084FTGは3相ブラシレスモーターを駆動する外付けのNch-MOSFETを駆動します。このゲートに電圧を出力するためゲートドライバーICと呼んでいます。また更にもう一つ、外付けNch-MOSFETを制御する出力端子を1チャンネル有します。バッテリー逆接時の保護用、電源遮断リレーなどに使用できます。SPI通信には異常検出フラグを読み出す機能の他に、正常状態と異常状態のしきい値を設定する機能、また異常状態を検出した後のリアクション動作などを設定する機能があり様々なユースケースに対応できます。更にモーターに流れた電流をモニターするためのオペアンプを1チャンネル有します。このオペアンプは入力オフセット電圧をキャリブレーションする機能が備わっており、本機能実行後は、標準条件[注3]において±1mVです。

TB9084FTGの内部回路概要と応用回路例
図1 TB9084FTGの内部回路概要と応用回路例

UVはUnder Voltage (低電圧) 、OVはOver voltage (高電圧) 、TSDはThermal Shut Down (過熱) 、OSCはOscillator (発振器) 、RPPはReverse Polarity Protection (逆接保護) 、SPIはSerial Peripheral Interface (シリアル通信) 、OPAMPはOPerational AMPlifier、MCUはMicro Controller Unitの略です。3相ブラシレスモーターの駆動の他に、車載用途で必要最低限の機能、システムの異常検出、保護をサポートする機能を有します。

TB9084FTGの製品価値①:

システム設計の柔軟性に貢献

TB9084FTGはマイコン、Nch-MOSFET、電源IC、通信PHY[注4]が個別部品で構成されるECUに搭載されることを想定しています (図2右側) 。この構成は部品のトータルサイズ、コストに不利な面がありますが、システム要件の変更が生じた際に該当する部品を置き換えるのみで済みますから、変化に対して柔軟性があると言えます。
一方、モーター制御をハードロジックで行う構成があります (図2左側) 。トータルサイズ、コストでメリットを享受できますが、モーターを取り巻く環境変化への対応が限られます。
また、モーター制御をマイコンで行いながら、その周辺部品を混載し1製品にした構成があります (図2中央) 。メリット/デメリットはこの構成が最もバランスが取れていますが、万能部品と見られがちなマイコンもその処理能力は有限であり、システム要件の変更がその能力を超える場合、マイコン以外の機能も一新されますから変化が大きくなる傾向があります。

3種類のECU構成とメリット/デメリット
図2 3種類のECU構成とメリット/デメリット

当社は上記3通りすべての構成に対して製品提供が可能であり、多種多様なシステム要件に対して最適なソリューションを提供します。

図2に掲載される製品については以下のページをご覧ください。

TB9084FTGの製品価値②:

ECUサイズの小型化に貢献

機能を必要最小限に絞り込み6mm□のP-VQFN36-0606-0.50小型パッケージを採用することで、機器の小型化に貢献します。また、はんだ付け接合部の外観検査の容易性と、はんだ付け接合部の信頼性を考慮しウェッタブルフランク[注5]構造を採用しています。

パッケージサイズの比較
図3 パッケージサイズの比較

この製品のQFNパッケージは車載用途を考慮し、実装信頼性、検査性が向上するウェッタブル型を採用しています。またGND電位となる角ピンをモールド樹脂内に隠すことでピン間ショート故障による誤動作のリスクを低減しました。

TB9084FTG主要スペック

電源 (VB、VCC) は12Vバッテリシステム、及びジャンプスタート環境下の使用を想定しています。スペックが保証されるチップ温度は-40℃~175℃でありこれはAEC-Q100[注6]の規定においてGrade0に相当します。
ゲートドライバーの電気的特性としては、その出力電圧はVB電源が低い状態においても外付けNch-MOSFETを十分に駆動できるものとなっており、その電流能力は、ゲート入力電荷量 (Qg) が55nC、ID[注7]が50A相当のMOSFETであれば20kHzのPWM[注8]制御を可能とします。主要スペックを以下に示します。

この特性を満たす当社のMOSFETについては以下のページをご覧ください。
推奨MOSFETのご紹介 (TPH1R104PB) 

絶対最大定格 (抜粋)

Spec
No.
項目 適用端子 記号 定格 単位 条件
8.1 電源電圧 VB Vb -0.3~28 (DC) V

1V/s<Vb<8V/μs (設計値)

8.2 28~40 (≦1s)
8.3 VCP Vcp -0.3~60 (DC) -
8.4 VCC Vcc -0.3~6 1V/s<Vcc<0.3V/μs (設計値)

動作電圧範囲(抜粋)

Spec
No.
項目 適用端子 記号 動作範囲 単位 条件
9.1.1 入力電圧 VB Vb 5.7~28 V DC
9.1.2 VCC Vcc 3.0~5.5

電気的特性(抜粋)

 

特に指定がない場合、Vb=5.7~28V、Vcc=3.0~5.5V、Tj=-40~175°C

Spec
No.
項目 適用端子 記号 測定条件 Min Typ. Max 単位
9.3.1 チャージポンプ
出力電圧
VCP Vcph1 5.7V≦Vb<7V
load = -10µA~-13mA
Vb+7.5 Vb+9.3 Vb+12.5 V
9.3.2 Vcph2 7V≦Vb≦28V
Iload = -10µA~-13mA
Vb+9 Vb+12 Vb+14.5
9.4.5 ハイサイド
MOSFET向け
ゲートドライバー
出力電圧

HUO、
HVO、
HWO 

Voh1 H*O-H*S間電圧
Iload=-100μA
7V≦Vb≦28V, H*S=0V
7 10 12
9.4.6 Voh1_2 H*O-H*S間電圧
Iload=-100μA
5.7V≦Vb<7V, H*S=0V
Vcp-0.3 - Vcp
9.4.7 Vol1 H*O-H*S間電圧
Iload=100μA
0 0.2
9.4.8 ローサイド
MOSFET向け
ゲートドライバー
出力電圧
LUO、
LVO、
LWO 
Voh2 L*O-LS間電圧
LS=0V
Iload=-100μA
6.7 11 12
9.4.9 Vol2 L*O-LS間電圧
Iload=100μA
LS=0V
0 - 0.2
9.4.11 ゲートドライバー
ソース
出力抵抗
HUO、
HVO、
HWO、
LUO、
LVO、
LWO 
Rohh HUI、HVI、HWI = VCC
LUI、LVI、LWI = VCC
Iload = -50mA
- 8.8 24 Ω
9.4.12 ゲートドライバー
シンク
出力抵抗
Rohl HUI、HVI、HWI = 0V
LUI、LVI、LWI = 0V
Iload = 50mA
3 6

ハイサイドMOSFET向けゲートドライバーはVB電圧の状態によって出力回路構成を切り替えており、VB電圧が十分な時はチャージポンプ電圧も十分高くなるためクランプされた電圧を出力し (Spec No9.4.5) 、一方VB電圧が不十分な時はチャージポンプ電圧も低くなるためチャージポンプ電圧をそのまま出力します (Spec No9.4.6) 。

製品評価ボードの無償貸し出し

お客様において容易にTB9084FTGの特性が確認できるよう評価ボードの無償貸し出しを行っております。当社営業、当社ビジネスパートナー様にご用命をお願いします。

TB9084FTG 製品評価ボードの写真
図4 TB9084FTG 製品評価ボードの写真

評価ボードのサイズは150mm×160mm。中央やや左下に本ICが実装されています。お客様の利便性を考慮し、スイッチ、ジャンパー、コネクターを適宜実装しています。

現在当社は、車載機器向けモーターを制御するICの製品ラインナップ化に取り組んでいます。お客様のご要望に応えるべく、ICに内蔵する機能やその性能を最適化した製品を市場に投入する考えのもと、車載機器の電動化や快適性向上に貢献していきます。

[注1] Electronic Control Unitの略で基板に電子部品が搭載された機器のこと。
[注2] ASIL: Automotive Safety Integrity Level (自動車安全度水準)、D: Dグレード(A~Dの最高ランク)
[注3] Ta=25℃、ゲイン設定=15、同相入力電圧=0V、出力端子負荷電流=0.5mA。
[注4] OSI参照モデルにおいて物理層を担当するICのこと。物理→Physical→PHY。
[注5] パッケージのリード側面の形状。基板実装状態の自動外観検査 (AVI: Automatic Visual Inspection) が可能な端子構造
[注6] Automotive Electronics Councilという団体が規定した車載IC向けの信頼性試験などの規格。
[注7] IDとはMOSFETのドレイン (D) に流れる電流のこと。
[注8] PWMとはPulse Width Modulationの略でモーターに印可する電力を制御する方法の一つ。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

*SmartMCD™は東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
*その他の社名・商標名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。