TB9104FTG

車載用Hブリッジドライバ

製品概要

AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-009
外観 東芝 TB9104FTG 車載用Hブリッジドライバ製品のP-VQFN32-0505-0.50-009パッケージ画像
ピン数 32
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
電源電圧 (Max) - - 18 V
電源電圧 (Min) - - 5.7 V