概要 | TC90105FGはコンポジット信号入力が2系統独立であり、カラーデコーダも2系統内蔵されています。出力I/FはITUR-656が2系統またはITUR-601が1系統になります。カラーマネージメントなどの画質補正は2系統の入力コンポジット信号に対して別々に調整ができます。 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | LQFP80-P-1212-0.50F |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 80 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
Analog Input: コンポジット | 2 | ch |
Analog Input: Y/C | 1 | ch |
Digital Output: ITU-R BT.601:D1 | 1 | ch |
Digital Output: ITU-R BT.656:D1(2系統出力) | 1 | ch |
マルチカラーデコーダー(NTSC/PAL/SECAM) | 2 | ch |
ダイナミックYCガンマ | 2 | ch |
カラーマネージメント | 2 | ch |
HVDエンハンサー | 2 | ch |
水平収差・台形補正 | 2 | ch |
ADコンバーター(10bit) | 2 | ch |
レギュレーター(3.3V→2.5V生成) | 1 | ch |
電源電圧 | 1.5 / 2.5 / 3.3 | V |