TC90205FG

車載ディスプレー用映像処理IC

製品概要

概要 TC90205FGは、デジタルRGB映像信号(6bit/8bit)の入出力に対して、階調拡張補正・エッジ強調・カラーマネージメント等の画質改善処理を行い、デジタルRGB映像信号(6bit)を出力する画質改善処理LSIです。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP80-P-1212-0.50F
外観 東芝 TC90205FG 車載ディスプレー用映像処理IC製品のLQFP80-P-1212-0.50Fパッケージ画像
ピン数 80
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
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃

概要

属性 値 単位
Digital Input: RGB:WVGA(8bit x 3) 1 ch
Digital Input: ITU-R BT.601:D1,D2 1 ch
Digital Output: ITU-R BT.601:D1,D2 1 ch
Digital Output: RGB:WVGA(6bit x 3) 1 ch
ヒストグラム検出ダイナミックYCガンマ 1 ch
カラーマネージメント 1 ch
HVDエンハンサー 1 ch
タイミングコントローラー 1 ch
ベースバンドTINT:D2 1 ch
電源電圧 1.5 / 3.3 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TC90205FG(BS,DRY) 90 - Yes Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます