2SB908

生産終了予定

低周波用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 スイッチング用 / 電力増幅用
特長 ダーリントン接続 / ダンパダイオード内蔵
極性 PNP
相補品形名 2SD1223
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mold
ピン数 3
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC -4 A
コレクター損失 PC 15 W
コレクター損失 PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -80 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます