2SC3138

生産終了予定

低周波増幅用トランジスタ

製品概要

用途 高電圧スイッチング用
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 S-Mini
外観 S-Mini
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
パッケージコード SOT-346
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.5×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 0.05 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 200 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE - 240 -
直流電流増幅率 (Min) hFE - 70 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます