用途 | 汎用 |
---|---|
極性 | NPN + NPN |
内部接続 | 独立 |
備考 | hFEによるランク品設定あり |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-363 (US6) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-88 |
パッケージコード | SOT-363 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
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
コレクター電流 (Q1) | IC | 0.15 | A |
コレクター電流 (Q2) | IC | 0.15 | A |
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) | VCEO | 50 | V |
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) | VCEO | 50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Q1) (Max) | hFE | IC=0.002A VCE=6V |
400 | - |
直流電流増幅率 (Q1) (Min) | hFE | IC=0.002A VCE=6V |
120 | - |
直流電流増幅率 (Q2) (Max) | hFE | IC=0.002A VCE=6V |
400 | - |
直流電流増幅率 (Q2) (Min) | hFE | IC=0.002A VCE=6V |
120 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) | VCE(sat) | IB=10mA IC=0.1A |
0.25 | V |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) | VCE(sat) | IB=10mA IC=0.1A |
0.25 | V |
トランジション周波数 (Q1) (Min) | fT | IC=0.001A VCE=10V |
80 | MHz |
トランジション周波数 (Q2) (Min) | fT | IC=0.001A VCE=10V |
80 | MHz |