HN3C56FU

生産終了予定

低周波増幅用トランジスター 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 NPN + NPN
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
外観 Toshiba HN3C56FU 低周波増幅用トランジスター 2 in 1  product US6 package image
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注2)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注2)
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
コレクター電流 (Q1) IC 0.15 A
コレクター電流 (Q2) IC 0.15 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO 50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
400 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
120 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
400 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.1A
0.25 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.1A
0.25 V
トランジション周波数 (Q1) (Min) fT IC=0.001A
VCE=10V
60 MHz
トランジション周波数 (Q2) (Min) fT IC=0.001A
VCE=10V
60 MHz

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます