※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
用途 | UHF/SHF帯低雑音増幅用 |
---|---|
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TESQ |
---|---|
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | 0.035 | A |
コレクター損失 | PC | 100 | mW |
接合温度 | Tj | 150 | ℃ |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 4 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
小信号利得 (Typ.) | |S21|2 | f=2GHz | 19.5 | dB |
トランジション周波数 (Typ.) | fT | - | 27.5 | GHz |
雑音指数 (Typ.) | NF | f=2GHz | 0.57 | dB |