SSM5H11TU

生産終了予定

異品種混載複合デバイス (N-ch + SBD)

製品概要

世代 U-MOSⅢ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
外観 東芝 SSM5H11TU 異品種混載複合デバイス (N-ch + SBD)製品のUFVパッケージ画像
パッケージコード SOT-353F
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
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
ドレイン電流 (Q1) ID 1.6 A
Q2 平均整流電流 IO 700 mA
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 30 V
Q2 ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 30 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年01月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます