TPC6502

生産終了予定

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

特長 低飽和電圧
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 VS-6
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 3 A
コレクター電流 ICP 5 A
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 1.6 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.3A
VCE=2V
1000 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.3A
VCE=2V
400 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=20mA
IC=1A
0.14 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます