TPCP8507

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 高速スイッチング用
特長 低飽和電圧
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPCP8507 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
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
コレクター電流 IC 1 A
コレクター電流 ICP 2 A
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 3.0 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 120 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.1A
VCE=2V
300 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.1A
VCE=2V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.3A
0.14 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年10月

2026年03月

2026年03月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます