TPCP8F01

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

極性 PNP + SMOS
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPCP8F01 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 (Q1) IC -3 A
コレクター電流 (Q1) ICP -5 A
コレクター損失 (Q1) (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -20 V
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) VDSS 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=-0.5A
VCE=-2V
500 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=-0.5A
VCE=-2V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=-53mA
IC=-1.6A
-0.19 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます