JDP2S08SC

高周波PINダイオード

製品概要

用途 Attenuator / Switch
内部接続 シングル
回路数 1
組立て拠点情報 日本
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SC2
ピン数 2

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
逆電圧 VR 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=1V 0.21 pF
逆電流 (Max) IR VR=30V 0.1 μA
順電圧 (Max) VF IF=50mA 0.95 V
順電圧 (Typ.) VF IF=50mA 0.89 V
直列抵抗 (Typ.) rS IF=10mA
f=100MHz
1 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年01月

2020年01月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ