U1ZB13

生産終了予定

ツェナーダイオード

製品概要

用途 通信, 制御, 計測機の保護用 / 定電圧制御用 / ノイズリミッター用 / ストロボ用
シリーズ名 U1ZBシリーズ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 I-FLAT
ピン数 2
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
許容損失 PD 1 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ツェナー電圧 (Typ.) VZ - 13 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます