DF2B6.8ACT

ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Bidirectional
用途 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 タイ

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-882 (CST2)
外観 CST2
パッケージ コード SOD-882
JEDEC MO-236-EA
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-30 kV

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - +/-5.0 V
端子間容量 (Max) CT VR=0V
f=1MHz
13 pF
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
9 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=3A to 8A 0.3 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR IBR=1mA 5.8 V
逆電流 (Max) IR VRWM=5V 0.5 μA
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 7 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2017年04月

2019年03月

2020年01月

2020年01月

 注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ