クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
USB2.0/3.0/3.1、PCIe™3.0、SATA3.0など各種規格に対応した信号切り替え用途に適した製品をラインアップしています。
PCIeは、PCI-SIGの登録商標です。
TC7PCI3212/3215MTは、USB3.0/3.1、PCIe™3.0、SATA3.0などの高速信号の切り替え用途に最適なバススイッチです。
USB3.1 (10Gbps)、PCIe™3.0の信号品質テストをクリアしています。
TC7USB3212WBGは、USB3.0の高速信号の切り替え/遮断用途に最適なバススイッチです。超小型1.6×2.0mmのWSCP20で供給。
USB3.1 (10Gbps)、PCIe™3.0の信号品質テストをクリアしています。
TC7USB40/42は、USB2.0/1.1などの高速信号の切り替え用途に最適なバススイッチ (SPDT) です。
USB2.0 (400Mbps) の信号品質テストをクリアしています。パッケージも小型リードレス (DQFN) と実装性の高いTSSOP14の2タイプを用意しています。
* PCIe®およびPCI Express®は、 PCI-SIGの登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。