※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、電圧レベル変換が可能な2電源レベルシフトバススイッチをラインアップしています。
必要な回路構成(SPST、SPDTなど)および回路数をラインアップより選定いただけます。
本製品群は単純なスイッチに近い構成になっておりドライブ能力はありませんが、高速な信号伝送に適しています。
ドライブ能力を持つ2電源バスバッファーもレベルシフターとして製品ラインアップしています。
製品分類 | 製品名 | 機能 | 回路数 | パッケージ | VCCA (V) | VCCB (V) | 入出力特性 (VOHU) レベルアップ特性(V) |
電圧変換可能範囲 (V) | 電源電圧条件 | tPLZ/tPZL (ns) @Ta=85℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2電源レベルシフト バススイッチ |
TC7MPB9307 | SPST | 8 | TSSOP/US | 1.65~5.0 | 2.3~5.5 | 1.4@VCCA=1.65 2.05@VCCA=2.3 2.7@VCCA=3.0 |
1.4→5.5 (A→B) 5.5→1.65 (B→A) |
VCCA<VCCB | VCCA=3.3±0.3、VCCB=5±0.5 11/9 @RL=1kΩ,CL=30pF VCCA=2.5±0.2, VCCB=5±0.5 15/13 @RL=1kΩ,CL=30pF |
TC7MPB9326 | SPDT | 2 | ||||||||
TC7MPB9327 | ||||||||||
TC7QPB9306 | SPST | 4 | ||||||||
TC7QPB9307 | ||||||||||
TC7WPB9306 | 2 | US8 | ||||||||
TC7WPB9307 | 2 | |||||||||
TC7SPB9306 | 1 | UF6 | ||||||||
TC7SPB9307 | 1 |
外付けのプルアップ抵抗でレベル変換する2電源レベルシフトバススイッチの製品です。
バススイッチタイプのため、信号方向の制御なし (DIR制御なし) に2電源間のインターフェースとして使用できます。
この製品はI2C通信で使用できます。single pole single throw (SPST) とsingle pole double throw (SPDT) の製品があります。VCCA<VCCBとなる電位差のシステムで使用する必要があります。
2電源バススイッチ (2ビット)
(TC7WPB9306FK/TC7WPB9307FK)
Masterデバイスの電源電圧を3.3Vから1.8Vに下げる場合、Masterデバイスからの出力 (SCL/SDA) の電圧 (VOUT) がSlaveデバイスの入力しきい値 (VIH) を下回る為、誤動作が起こってしまいます。またSlaveデバイスの出力 (SDA) 電圧が、Masterの電源電圧を超えるため、Masterデバイスにダメージを与える可能性があります。
このような場合、間にレベルシフターを置くことで、簡単に信号レベルの変換が出来ます。上記の場合、TC7WPB9306 (SDA、SCL) が最適です。出力を電源電圧まで引き上げるために外付けのプルアップ抵抗 (1kΩ程度) が必要です。