豊富なラインアップであらゆる用途 (車載・産業機器~携帯機器) に対応

CMOSロジックICは、高い電源電圧 (~18V) が求められる産業機器から、バッテリー駆動の小型携帯機器まで様々な用途で使われます。特に機器の小型・高性能化が進むモバイル機器では、低電圧で高速なICが求められます。このような市場要求に対して、当社は豊富なラインアップで対応いたします。

CMOSロジックIC 各シリーズの特長

シリーズ

スタンダード
TC4000
TC4500

TC74HC

TC74AC

74VHC

74LCX

TC74VCX

基本仕様

電源電圧

3.0~18V

2.0~6.0V

2.0~5.5V

2.0~5.5V

1.65~3.6V

1.2~3.6V

動作周波数
(計算値)

~10MHz
@VDD=15.0V

~25MHz
@VCC=4.5V

~60MHz
@VCC=5.0V

~60MHz
@VCC=5.0V

~80MHz
@VCC=3.0V

~140MHz
@VCC=3.0V

駆動能力
(出力電流)

±4.0mA
@VDD=15.0V

±4mA
@VCC=4.5V

±24mA
@VCC=4.5V

±8mA
@VCC=4.5V

±24mA
@VCC=3.0V

±24mA

@VCC=3.0V

付加機能

入力トレラント

-

-

-

〇

〇

〇

パワーダウン
プロテクション

-

-

-

△
74VHCT
74VHCV

〇

〇

パッケージ

DIP (Suffix: P)

〇

△

〇

△

-

-

SOIC (Suffix: D)

-

▲

-

-

-

-

SOP (Suffix: F)

〇

△

〇

〇

〇

-

TSSOP (Suffix: FT)

△

▲

●

●

●

●

US (Suffix: FK)

-

-

-

〇

〇

〇

※表内の特性は4001、244ファンクションでの参考値です。
※動作周波数 (計算値) は、85℃のtPLH/tPHL (max) をもとに計算した参考値です。

〇: シリーズ全体でラインアップ △: 一部品種のみラインアップ ●▲: 125℃動作保証

当社CMOSロジックICは、18V耐圧を持つスタンダードシリーズから、1.2V動作保証をしたVCXシリーズまで幅広くラインアップし、産業機器から携帯機器まで様々な用途に対応しています。さらにVHC/LCX/VCXシリーズはインターフェース機能 (入力トレラント、パワーダウンプロテクション機能など) が充実しており、異なる電源電圧をもつIC同士のインターフェースや、パーシャルパワーダウンによる機器の省電力化に貢献しています。