74HC273D

新規設計非推奨

CMOSロジックIC 74HCシリーズ

製品概要

機能1 Flip-Flop/Latch/Register
機能2 D-Type Flip-Flop
回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC20
外観 東芝 74HC273D CMOSロジックIC 74HCシリーズ製品のSOIC20パッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
13.1×10.3×2.25
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
許容損失 PD 500 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCC - 6 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 15 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年05月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます