74VHC9363FT

CMOSロジックIC 74VHCシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Buffer
入力付加機能 Input-Tolerant / Schmitt-Triger
出力付加機能 3-State-Output
回路数 6
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
注記 TC74VHC9363FTの車載向け製品は継続生産します。
詳細については弊社営業担当にお問い合わせください。

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP20B
外観 東芝 74VHC9363FT CMOSロジックIC 74VHCシリーズ製品のTSSOP20Bパッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×6.4×1.0
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 8 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 5.0 ns
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
74VHC9363FT(EL,K) 2500 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます