製品概要

機能1 Inverter
機能2 Inverter (Unbuffer)
入力付加機能 Input-Tolerant
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 XSON6(MP6D)
外観 東芝 7UL1GU04NX L-MOS LVPシリーズ製品のXSON6(MP6D)パッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.45×1.0×0.48
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
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 0.9 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IO - 8.0 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz - 1.9 ns
遅延時間 (Max) tpd_tpz - 3.1 ns
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
7UL1GU04NX,ELF 5000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます