製品概要

機能1 Gate
機能2 2-Input/NOR with Level Shifting
入力付加機能 Input-Tolerant
出力付加機能 Power-down-Protection
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 XSON6(MP6D)
外観 東芝 7UL1T02NX L-MOS LVPシリーズ製品のXSON6(MP6D)パッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.45×1.0×0.48
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 2.3 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IO - 8.0 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz - 3.4 ns
遅延時間 (Max) tpd_tpz - 5.0 ns
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
7UL1T02NX,ELF 5000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます