製品概要

機能1 Gate
機能2 2-Input/NOR with Level Shifting
入力付加機能 Input-Tolerant
出力付加機能 Power-down-Protection
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-765 (US8)
外観 東芝 7UL2T02FK L-MOS LVPシリーズ製品のUS8パッケージ画像
JEDEC MO-187-CA
パッケージコード SOT-765
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×3.1×0.7
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
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 2.3 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IO - 8.0 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz - 3.4 ns
遅延時間 (Max) tpd_tpz - 5.0 ns
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
7UL2T02FK,LF 3000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます