T74VCXHR162245

低電圧CMOSロジックIC 74VCXシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Transceiver
入力付加機能 Series-Resistor
出力付加機能 3-State-Output
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP48
外観 東芝 T74VCXHR162245 低電圧CMOSロジックIC 74VCXシリーズ製品のTSSOP48パッケージ画像
ピン数 48
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
12.8×8.1×1.0
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
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.8 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=3V 12 mA
遅延時間 (Max) tpd_tpz VCC>=3V
VCC<=3.6V
3.4 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
T74VCXHR162245(E,F 1000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます