TC74AC166P

新規設計非推奨

CMOSロジックIC 74ACシリーズ

製品概要

機能1 Flip-Flop/Latch/Register
機能2 Parallel-In/Serial-Out Shift Register
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP16
外観 東芝 TC74AC166P CMOSロジックIC 74ACシリーズ製品のDIP16パッケージ画像
JEITA P-DIP16-6.4x19.25-2.54
ピン数 16
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
19.75×7.62×3.5
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 24 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 6.6 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2008年10月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます